Placa com 4 castanhas fixas com mordentes aço 41194-10-250
- Formato plano
- Para perfuradoras e fresadoras
- Alta precisão
- Aplicação flexível
Unidade de venda
1 327,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa com 4 castanhas fixas
Versão 1
com mordentes
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
peça endurecida
B=Largura
250
D=Diâmetro
160
H=Altura
65
L=Comprimento
200
SW=Aberturas de chaves
17
B1
200
B2
28
B3
174
B4
82
B5
23
B6
27,9
D1
55
Força de
aperto
F (kN)
18
G
para parafuso
de cabeça cilíndrica
M12
H1
20
H2
43
H3
6
H4
10
H5
10
L1
18
L2
174
R
83
Torque
de aperto
máx. Nm
93
UNSPSC Code
27112100
Área de fixação
Exterior
5-162
Área de fixação
Interior
62-162
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
Placas de 4 castanhas fixas são especialmente apropriadas para a fixação central
de peças em perfuradoras e fresadoras. Graças à disposição das castanhas nas versões
dura e macia, é possível fixar facilmente peças com tamanhos e formas diferentes pelo
lado interior ou exterior.
de peças em perfuradoras e fresadoras. Graças à disposição das castanhas nas versões
dura e macia, é possível fixar facilmente peças com tamanhos e formas diferentes pelo
lado interior ou exterior.
Material
Aço.
Versão
Superfície de apoio do corpo básico retificada.
Castanhas endurecidas e retificadas.
Castanhas endurecidas e retificadas.
Indicação
Observe a numeração durante a colocação dos mordentes.
As castanhas são retificadas com precisão. As tolerâncias W, X, Y, Z entre elas estão dentro da medida 0,05 mm.
O valor de repetibilidade na fixação central com castanhas duras corresponde a 0,02 mm.
As castanhas de base móveis são acionadas através da coroa girante situada na placa.
Graças ao movimento giratório do fuso roscado, a coroa gigante transfere a força para os mordentes de base, gerando uma movimentação síncrona para dentro ou para fora.
A ausência de lubrificação gera um desgaste excessivo e redução da força de aperto. Observe os intervalos de lubrificação regulares.
As castanhas são retificadas com precisão. As tolerâncias W, X, Y, Z entre elas estão dentro da medida 0,05 mm.
O valor de repetibilidade na fixação central com castanhas duras corresponde a 0,02 mm.
As castanhas de base móveis são acionadas através da coroa girante situada na placa.
Graças ao movimento giratório do fuso roscado, a coroa gigante transfere a força para os mordentes de base, gerando uma movimentação síncrona para dentro ou para fora.
A ausência de lubrificação gera um desgaste excessivo e redução da força de aperto. Observe os intervalos de lubrificação regulares.
Vantagens
A repetibilidade na fixação central corresponde a 0,02 mm.
Forma da estrutura plana.
Para perfuradoras e fresadoras.
Corpo básico retificado com precisão.
Ótima acessibilidade do sistema de lubrificação.
Furo passante grande para a fixação de barras.
Operação com chave sextavada, portanto, operação rápida e simples.
Castanhas macias também podem ser aparafusadas sobre os mordentes básicos.
Forma da estrutura plana.
Para perfuradoras e fresadoras.
Corpo básico retificado com precisão.
Ótima acessibilidade do sistema de lubrificação.
Furo passante grande para a fixação de barras.
Operação com chave sextavada, portanto, operação rápida e simples.
Castanhas macias também podem ser aparafusadas sobre os mordentes básicos.
Fornecimento
Chave de aperto.
Indicação de desenho
1) Castanhas reversíveis
2) Castanhas básicas
3) Parafusos de fixação
2) Castanhas básicas
3) Parafusos de fixação
Acessórios
41194-15 Castanhas de aço, macias
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.