text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Placa de ponto zero
Versão 1
SOLIDBolt MAXX
Versão 2
para pino de ponto zero SOLIDPoint
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida
B=Largura
200
F1=Força de retenção (kN)
120
F2=Força de retenção (kN)
45
H=Altura
150
L=Comprimento
200
B1
96
B2
28
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
Rotação máx Rpm
400
SW1
13
SW2
8
Tamanho
125/96
UNSPSC Code
31162802
torque de aperto máx. em SW1 Nm
120
torque de aperto máx. em SW2 Nm
45
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
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Para o alojamento do SOLIDPoint 96.
Dados técnicos
Precisão de posicionamento: 0,005 mm.
Indicação de desenho
1) SOLIDPoint
2) SOLIDBolt MAXX
Acessórios
42837 Pino de ponto zero.
42838 Tampão de proteção azul.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought