text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Indicação
Os flanges de fixação UNILOCK são usados para a fixação rápida das estações de fixação a todas as mesas de trabalho comuns.
Os flanges de fixação podem ser fixados nas laterais das estações de fixação ou nos quatro cantos arredondados.
Vantagens
Fixação rápida das estações de fixação UNILOCK devido aos flanges de fixação adaptados.
Não são necessários furos de fixação através de estações de fixação.
Sem contornos de interferência devido ao design plano.
Nenhum depósito de cavacos devido à forma fechada do flange de fixação.
A cobertura fornecida para cabeças de parafusos evita a acumulação de cavacos e lubrificante de resfriamento.
Fornecimento
Flange de fixação
Cobertura para cabeças de parafusos com sextavado interno
Parafuso de cabeça cilíndrica
Porca para porca T de encaixe (M12=largura da porca 14 mm; M16=largura da porca 18 mm)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram