text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos de fixação manual UNILOCK podem ser adaptados diretamente em mesas coordenadas com sistema de fixação modular por furos ou em mesas coordenadas com ranhuras em T, assim como em paletes modulares com distância de intervalos de grade de 50 mm e tamanho de sistema M12/M16.
O módulo de fixação manual UNILOCK H 50 é especialmente indicado para máquinas com deslocamento reduzido do eixo Z. Devido à baixa altura de montagem do módulo de fixação manual, obtem-se um aproveitamento ideal do deslocamento no eixo z.
O módulo de fixação manual UNILOCK H50 pode ser instalado em todas as posições.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

A fixação dos módulos de fixação manual UNILOCK pode ser realizada com parafusos de cabeça cilíndrica M12 ou M16 de acordo com a norma DIN EN ISO 4762-10.9.
Para a fixação, devem ser utilizadas as arruelas fornecidas adequadas para cada tamanho de rosca.

O posicionamento dos módulos de fixação manual UNILOCK pode ser feito com dois furos de alinhamento D1 ou com o furo de alinhamento central D.
Além disso, existem dois furos de posicionamento B1 para o alinhamento de dispositivos de troca na superfície de apoio nos módulos de fixação manual UNILOCK.
Dados técnicos
Torque de acionamento máx.: 15 Nm.
Forças de admissão máx.: 15 Nm.
Repetibilidade ≤0,005 mm
Fornecimento
1 unid. módulo de fixação manual.
2 unid. arruela – compatível com M12.
2 unid. arruela – compatível com M16.
Acessórios
-
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram