Cobertura para módulos de fixação alumínio anodizado 42796-099
- Cobertura para o módulo de fixação D=138
Unidade de venda
94,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cobertura
Versão 1
para módulos de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
D=Diâmetro
99
H=Altura
43,8
UNSPSC Code
24101600
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Acessórios
Cobertura para o módulo de fixação D=99, D=138 e D=176.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.