Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
FMA-63-16-1/4-EN
Denominação
Cor carcaça
preto
Código do artigo do fabricante
159603
Em conformidade com norma
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
FMA-63-16-1/4-EN
Fator da carga alternada
Gama de exibição [bar]
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática
Materiais em contato com o meio
Latão
Material da carcaça
ABS
Material do anel de fixação
aço
Material do espigão roscado
Latão
Material do visor
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição da ligação
Precisão de medição de classe
2,5
Pressão operacional
Tamanho nominal do manômetro
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de proteção
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.