text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
ESBF-BS-80-200-32P
Denominação
Cilindro elétrico
Aceleração máx.
Classe de resistência à corrosão KBK
Com base na norma
Curso
Código de interface do atuador
Código do artigo do fabricante
574112
Detecção da posição
Dimensões
80
Diâmetro do fuso
Duração de operação
Estrutura construtiva
Extremidade da haste do pistão
rosca macho
Fabricante Nome do artigo
ESBF-BS-80-200-32P
Folga de reversão
Força de avanço máx. Fx
Força radial máx. no eixo de acionamento
Indicação sobre os materiais
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da haste do pistão
Material da porca do fuso
aço temperado para rolamento
Material da tampa
Material do fuso
aço temperado para rolamento
Material do tubo do cilindro
Material dos parafusos
Modo de fixação
Passo do fuso
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Proteção contra torção/Guia
Qualidade alimentar
Repetibilidade
Rosca da haste do pistão
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Suplemento de peso por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Tipo de fuso
Tipo de motor
Tipo de proteção
Torque de acionamento em vazio
Torque de acionamento máx.
Torque de inércia JH por metro de curso
Torque de inércia JL por kg de carga útil
Torque de inércia JO
Umidade relativa do ar
Valor de referência carga útil, horizontal
Valor de referência carga útil, vertical
Velocidade máx.
WA_NR
Ângulo de torção máx. da haste do pistão ±
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought