text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
HGPL-40-60-A-B
Designation
Parallel grip
Close total gripping force at 6 bar
Corrosion resistant class KBK
Código do artigo do fabricante
3361489
Detecção da posição
Dimensões
40
Estrutura construtiva
Força de preensão por mandíbula a 6 bar abrir
Força de preensão por mandíbula a 6 bar fechar
Força máx. na mandíbula Fz estática
Frequência de trabalho máx. do prendedor
Funcionamento
de duplo efeito
Gripper function
Housing material
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Intervalo de relubrificação dos elementos guia
Ligação pneumática
M5
Manufacturer Article name
HGPL-40-60-A-B
Material da mandíbula
Max. gripper jaw play Sz
Max. gripper jaw play ax, ay
Max. mass per external griper finger
Max. torque on gripper jaws Mz static
Meio de operação
Modo de fixação
Momento de inércia
Open total gripping force at 6 bar
Operating pressure
Peso do produto
Precisão de troca máx.
Quantidade de mandíbulas
2
Repetibilidade do prendedor
Simetria de rotação
Stroke per gripper jaw
Temperatura ambiente
Tempo de abertura mín. aos 6 bar
Tempo de fechamento mín. aos 6 bar
Torque máx. na mandíbula Mx estático
Torque máx. na mandíbula My estático
WA_NR
assembly position
unlimited
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram