On request
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
AEVUZ-40-10-A-P-A
Designation
Amortecimento
Corrosion resistant class KBK
Curso
Código do artigo do fabricante
157278
Detecção da posição
Diâmetro do pistão
Dynamic seals material
Energia de impacto nas posições finais
Estrutura construtiva
Extremidade da haste do pistão
rosca macho
Força teórica a 6 bar, avanço
Funcionamento
Indicação sobre meio de operação e de controle
Ligação pneumática
Manufacturer
Article name
AEVUZ-40-10-A-P-A
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da haste do pistão
Material da tampa
Material do parafuso de colar
aço zincado
Material do tubo do cilindro
Meio de operação
Modo de fixação
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Suplemento de peso por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Variantes
WA_NR
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.