Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
Denominação
Alimentação do ar de controle
Características da bobina
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Classificação marítima
Cobertura
Comando manual
Conexão do ar de controle 12
M3
Conexão do ar de controle 14
M3
Conexão do ar de exaustão de controle 82
M3
Conexão do ar de exaustão de controle 84
M3
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
533154
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
Flutuações de tensão admissíveis
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Identificação da posição da válvula
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Impulso de teste máx. positivo com sinal 0
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
M7
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
M7
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.