text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Denominação
Alimentação do ar de controle
Características da bobina
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
8041970
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Flutuações de tensão admissíveis
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Impulso de teste máx. positivo com sinal 0
Indicação do estado do sinal
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Material da carcaça
Material das vedações
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Tamanho da válvula
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
UNSPSC Code
40140000
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought