Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VUWG-L10-T32H-A-M5
Denominação
Aptidão para vácuo
não
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
nenhum
Conexão do ar de controle 12
M5
Conexão do ar de controle 14
M5
Código do artigo do fabricante
573807
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VUWG-L10-T32H-A-M5
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
M5
Ligação pneumática 2
M5
Ligação pneumática 3
M5
Ligação pneumática 4
M5
Ligação pneumática 5
M5
Material da carcaça
Material das vedações
Medida do perfil
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Tamanho da válvula
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
pneumático
Tipo de controle
direto
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.