Cabo de conexão Bucha GST15I3 poliamida branco 80162-203X3000
Unidade de venda
45,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo de conexão
Versão 1
Bucha GST15I3
Versão 2
Extremidade do cabo aberta
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
branco
Material
dos componentes
PVC
Cor
dos componentes
laranja
L=Comprimento
3000
Conexão
WIELAND GST15I3
Corrente admissível
A
16
Quantidade de
fios x seção
transversal de fio
3X0,5 mm²
Tensão admissível
V
250
Tipo de cabo
H03VV-F
Tipo de proteção
IP20
UNSPSC Code
43202216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carcaça: poliamida PA.
Cabo: PVC.
Isolamento do fio: PVC.
Condutor de fios: cobre.
Cabo: PVC.
Isolamento do fio: PVC.
Condutor de fios: cobre.
Versão
Carcaça: bucha (fêmea).
Cor da carcaça: branca.
Cor do cabo: laranja.
Identificação dos condutores: conforme DIN EN 0293-308.
Cor da carcaça: branca.
Cor do cabo: laranja.
Identificação dos condutores: conforme DIN EN 0293-308.
Indicação
Cabo de conexão para alimentação de luminárias de LED.
Página 1: bucha GST15i3. Autotravante (removível com ferramenta).
Página 2: extremidade do cabo aberta.
Para uso em ambientes secos, para conexão de aparelhos elétricos leves sob solicitações mecânicas médias.
Página 1: bucha GST15i3. Autotravante (removível com ferramenta).
Página 2: extremidade do cabo aberta.
Para uso em ambientes secos, para conexão de aparelhos elétricos leves sob solicitações mecânicas médias.
Faixa de temperatura
Em instalação flexível: -5 °C a +70 °C.
Em instalação fixa: -40 °C a +70 °C.
Em instalação fixa: -40 °C a +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.