text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça: poliamida PA.
Cabo: PVC.
Isolamento do fio: PVC.
Condutor de fios: cobre.
Versão
Carcaça: bucha (fêmea).
Cor da carcaça: branca.
Cor do cabo: laranja.
Identificação dos condutores: conforme DIN EN 0293-308.
Indicação
Cabo de conexão para alimentação de luminárias de LED.

Página 1: bucha GST15i3. Autotravante (removível com ferramenta).

Página 2: extremidade do cabo aberta.

Para uso em ambientes secos, para conexão de aparelhos elétricos leves sob solicitações mecânicas médias.
Faixa de temperatura
Em instalação flexível: -5 °C a +70 °C.
Em instalação fixa: -40 °C a +70 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram