Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
Flange de anel giratório para uso com qualquer elemento de conexão, uma passagem deslizante ou um garfo rotativo. O flange de anel giratório oferece mais liberdade de movimento ao guiar as esteiras porta-cabos. O flange de anel giratório pode ser girado 360°.
Com o garfo giratório disponível como opção, o flange do anel giratório pode ser estendido em um grau adicional de liberdade de movimento.
Com o garfo giratório disponível como opção, o flange do anel giratório pode ser estendido em um grau adicional de liberdade de movimento.
Montagem
O flange de anel giratório é fixado ao robô/máquina no ponto apropriado usando quatro parafusos.
O padrão de perfuração no disco rotativo é compatível com os elementos de conexão, as passagens deslizantes e os garfos rotativos.
O padrão de perfuração no disco rotativo é compatível com os elementos de conexão, as passagens deslizantes e os garfos rotativos.
Acessórios
Elementos de conexão com alívio de tração 80855-05.
Elementos de conexão 80855-06.
Passagens deslizantes 80855-08.
Garfos giratórios 80855-11.
Abraçadeiras para adaptadores 80855-21.
Abraçadeiras com batente de mola 80855-40.
Garfos giratórios com batente de mola 80855-41.
Elementos de conexão 80855-06.
Passagens deslizantes 80855-08.
Garfos giratórios 80855-11.
Abraçadeiras para adaptadores 80855-21.
Abraçadeiras com batente de mola 80855-40.
Garfos giratórios com batente de mola 80855-41.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.