text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampa para botões de pressão
Versão 1
transparente
Forma
A
Tipo da forma
plana
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
azul
Iluminável
sim
Número de referência
T22RRBL
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Plástico PA12.
Versão
plano, transparente.
Indicação
Tampas de botão de pressão para um acabamento perfeito em botões de pressão e botões de pressão iluminados. A tampa do botão de pressão é encaixada no botão de pressão simplesmente empurrando-a sem ferramentas. Ela também pode ser removida novamente com o levantador de tampa disponível como opcional.

A tampa com botão de pressão pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
Acessórios
Levantador de tampa 81040-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram