Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Botão de pressão vermelho/verde com inscrição.
Estrutura frontal em antracite.
Estrutura frontal em antracite.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Botão de pressão vermelho/verde com inscrição.
Estrutura frontal em antracite.
Estrutura frontal em antracite.
Indicação
Botão de pressão duplo com blocos de contato (1x contato NF, 1x contato NA) com conexão roscada. Os botões duplos consistem em um botão vermelho e outro verde com a inscrição 0/I. O revestimento a laser resistente à abrasão dos componentes garante legibilidade duradoura.
Eles têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões duplos atendem a todos os padrões relevantes.
Certificados / padrões atendidos:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.
Eles têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões duplos atendem a todos os padrões relevantes.
Certificados / padrões atendidos:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 30.000 ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Vida útil dos componentes mecânicos: 30.000 ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.