Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Moldura frontal prateada.
LED branco integrado.
LED branco integrado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Moldura frontal prateada.
LED branco integrado.
LED branco integrado.
Indicação
Botão de pressão de encaixe em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Com tampa de botão de pressão e LED branco integrado. A cor é indicada pelo anel colorido.
Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.
Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.
Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios
Carcaça de instalação 81200, 81200-05.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.