Material
Elemento de luz de policarbonato.
Carcaça de policarbonato, ABS.
Carcaça de policarbonato, ABS.
Versão
Elemento da luz liso na parte externa e com nervuras na parte interna. Com LED integrado.
Carcaça cinza.
Carcaça cinza.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Elemento de luz de policarbonato.
Carcaça de policarbonato, ABS.
Carcaça de policarbonato, ABS.
Versão
Elemento da luz liso na parte externa e com nervuras na parte interna. Com LED integrado.
Carcaça cinza.
Carcaça cinza.
Indicação
Luzes montadas em superfície de LED para sinalização visual de status e falhas em máquinas e sistemas. Para sinalização em distâncias mais curtas (0 a 20 m). Equipadas com tecnologia LED de última geração, as luzes montadas na superfície sinalizam uma luz contínua ou intermitente que é visível de todos os lados (ajustável por meio da conexão elétrica na carcaça).
A conexão elétrica é feita na carcaça por meio de elementos de fixação. Diâmetro do cabo de 6 a no máximo 12 mm.
Seção transversal do condutor de 0,25 a 1,5 mm².
É necessário um adaptador de montagem para montar a luz de montagem em superfície. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
A conexão elétrica é feita na carcaça por meio de elementos de fixação. Diâmetro do cabo de 6 a no máximo 12 mm.
Seção transversal do condutor de 0,25 a 1,5 mm².
É necessário um adaptador de montagem para montar a luz de montagem em superfície. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Padrão de luz: luz contínua / intermitente (ajustável por meio da conexão elétrica).
Frequência de intermitência: 1 Hz
Duração do pulso e da pausa (ms) 471ON / 489OFF
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Padrão de luz: luz contínua / intermitente (ajustável por meio da conexão elétrica).
Frequência de intermitência: 1 Hz
Duração do pulso e da pausa (ms) 471ON / 489OFF
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Faixa de temperatura
-30 °C até +60 °C
Acessórios
Adaptador de montagem 81415-13.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.