Material
Poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
Base para tubo de Ø 25 mm. Isso permite que a unidade de sinalização seja montada em uma posição estendida.
Um tubo com diâmetro externo de 25 mm pode ser conectado a esse pé de montagem. O elemento de conexão para montagem em tubo (forma B) ou o elemento de conexão com conector de encaixe M12 (forma C) pode ser montado nesse tubo.
Um tubo com diâmetro externo de 25 mm pode ser conectado a esse pé de montagem. O elemento de conexão para montagem em tubo (forma B) ou o elemento de conexão com conector de encaixe M12 (forma C) pode ser montado nesse tubo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.