text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pé
Versão 1
Clássico
Versão 2
com tubo integrado
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
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
Poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
Base com tubo integrado de Ø 25 mm. Isso permite que a unidade de sinalização seja montada em uma posição estendida.

O elemento de conexão para montagem em tubo (forma B) ou o elemento de conexão com conector de encaixe M12 (forma C) pode ser montado nesse pé de montagem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram