Material
Poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
Base com tubo integrado de Ø 25 mm. Isso permite que a unidade de sinalização seja montada em uma posição estendida.
O elemento de conexão para montagem em tubo (forma B) ou o elemento de conexão com conector de encaixe M12 (forma C) pode ser montado nesse pé de montagem.
O elemento de conexão para montagem em tubo (forma B) ou o elemento de conexão com conector de encaixe M12 (forma C) pode ser montado nesse pé de montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.