Material
Policarbonato.
Versão
Exterior liso, interior estriado. Com LED integrado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Policarbonato.
Versão
Exterior liso, interior estriado. Com LED integrado.
Indicação
Elemento de luz LED para sinalização visual de status e falhas em máquinas e sistemas. Equipados com tecnologia LED de última geração, os elementos sinalizam uma luz contínua ou intermitente que é visível de todos os lados (ajustável por meio do interruptor deslizante no elemento luminoso).
A luz pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente óptico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de luz é instalado e removido com um fecho giratório.
É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
A luz pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente óptico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de luz é instalado e removido com um fecho giratório.
É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Padrão de luz: contínua / intermitente (ajustável por meio de chave deslizante)
Frequência de intermitência: 1 Hz
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Padrão de luz: contínua / intermitente (ajustável por meio de chave deslizante)
Frequência de intermitência: 1 Hz
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Faixa de temperatura
-30 °C até +60 °C
Acessórios
Elemento de conexão 81400-30.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.