text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tubo
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado
L=Comprimento
100
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
Alumínio.
Versão
anodizado em cores naturais.
Indicação
Tubo de Ø 25 mm. Para fixação na base do tubo de Ø 25 mm. Isso permite que a unidade de sinalização seja montada em uma extensão maior.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought