Material
Plástico ABS.
Versão
cinza claro.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Plástico ABS.
Versão
cinza claro.
Indicação
Carcaça vazia para até 5 pontos de controle. A carcaça robusta feita de plástico ABS tem um diâmetro de instalação de 22,3 mm para alojar dispositivos de controle e sinalização. Ela é adequada como carcaça para aplicações em todos os setores industriais. A carcaça tem recessos para placas de rotulagem. O interior oferece espaço suficiente para a instalação dos componentes necessários.
A carcaça tem uma entrada de cabo predefinida em cada parte frontal. 1x aberto Ø 20,2 mm, 1x destacável com ponto de ruptura predeterminado Ø 20,2 mm.
Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
O grau de proteção IP depende dos componentes usados.
A carcaça tem uma entrada de cabo predefinida em cada parte frontal. 1x aberto Ø 20,2 mm, 1x destacável com ponto de ruptura predeterminado Ø 20,2 mm.
Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
O grau de proteção IP depende dos componentes usados.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C
Temperatura operacional: -40 °C a +60 °C.
Temperatura operacional: -40 °C a +60 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.