Description
Descrição do produto
Fonte de alimentação para acionamentos de fuso.
Indicação para encomenda
Por favor, solicite o cabo de conexão na versão correspondente ao país separadamente.
Indicação
Fonte de alimentação AC/DC compacta de mesa com tensão de entrada de 100 a 240 volts AC e tensão de saída de 24 ±1,2 volts DC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.
Lado de saída: cabo fixo de 1,0 metro de comprimento com conector de encaixe Molex Mini Fit (bucha 4 pinos) com trava de encaixe.
Lado de entrada: IEC 60320 C8 (solicite o cabo de alimentação na versão correspondente ao país separadamente).
Certificados / normas atendidas:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Lado de saída: cabo fixo de 1,0 metro de comprimento com conector de encaixe Molex Mini Fit (bucha 4 pinos) com trava de encaixe.
Lado de entrada: IEC 60320 C8 (solicite o cabo de alimentação na versão correspondente ao país separadamente).
Certificados / normas atendidas:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Faixa de temperatura
-10 °C até +50 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.