Descrição
Indicação
Unidade de fonte de alimentação compacta de mesa CA/CC com qualidade industrial, com tensão de entrada de 90 a 264 volts CA e tensão de saída de 24 volts CC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.
Lado da entrada: cabo de conexão de 1,8 metros de comprimento com soquete IEC C13 e plugue SCHUKO, em ângulo.
Lado da saída: cabo permanentemente instalado com 1,8 metro de comprimento e conector de encaixe M12x1 A (bucha de 4 pinos) com trava de parafuso.
Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Coreia K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Lado da entrada: cabo de conexão de 1,8 metros de comprimento com soquete IEC C13 e plugue SCHUKO, em ângulo.
Lado da saída: cabo permanentemente instalado com 1,8 metro de comprimento e conector de encaixe M12x1 A (bucha de 4 pinos) com trava de parafuso.
Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Coreia K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Faixa de temperatura
-30 °C até +70 °C.
Vantagens
Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura.
Carcaça completamente fechada.
Luz de sinalização LED para indicar o funcionamento.
Consumo de energia em operação sem carga abaixo de 0,075 W.
Carcaça completamente fechada.
Luz de sinalização LED para indicar o funcionamento.
Consumo de energia em operação sem carga abaixo de 0,075 W.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.