Material
Plástico.
Versão
Carcaça cinza claro.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os termostatos com contato aberto ou fechado para controle de ventilador garantem o clima ideal no armário de distribuição. Graças aos fixadores push-in, que podem ser operados sem ferramentas, e à montagem snap-in em trilho DIN, eles estão prontos para uso imediato. Enquanto a carcaça otimizada para fluxo realiza medições de alta precisão, a robusta tecnologia de bimetal garante uma comutação absolutamente confiável de até 10 A e em temperaturas de -45 °C a +80 °C.
Material
Plástico.
Versão
Carcaça cinza claro.
Indicação
Estes termostatos controlam temperaturas de 0 a +60 °C por meio de um termobimetal com contato de ruptura (diferença de comutação: 7 K ± 4 K). Eles são projetados para mais de 100.000 ciclos e comutam até 250 V AC, 10(2) A ou 120 V AC, 15(2) A com umidade relativa máxima de 90%.
A conexão é feita por meio de um fixador de 2 polos (0,5 Nm) para fios sólidos de até 2,5 mm² ou cabos flexíveis de até 1,5 mm². Graças à posição de montagem livre e ao clipe para trilho DIN (35 mm), a instalação é extremamente flexível.
A conexão é feita por meio de um fixador de 2 polos (0,5 Nm) para fios sólidos de até 2,5 mm² ou cabos flexíveis de até 1,5 mm². Graças à posição de montagem livre e ao clipe para trilho DIN (35 mm), a instalação é extremamente flexível.
Faixa de temperatura
-45 °C até +80 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.