text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de entrada de cabos
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
Para condutores Quantidade x Ø-cabo
17X5-9,2
Quantidade máx. execuções
17
UNSPSC Code
31161521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Estrutura de poliamida PA66 GF25 V-0.
Placa de elastômero EPDM, resistente ao ozônio, de acordo com a norma DIN 53509, nível 0 (melhor nível).
Vedação TPE TPV.
Versão
Cor preta.
Indicação
As placas de entrada de cabos são adequadas para a passagem de linhas sem plugues (linhas não confeccionadas). É possível inserir cabos, linhas, mangueiras e linhas pneumáticas e hidráulicas.

As linhas podem ser inseridas sem pré-perfuração. A placa de elastômero se adapta às linhas e proporciona uma vedação ideal e um alívio de tração. As condutas não usadas permanecem fechadas e vedadas com segurança.

Disponível com diferentes condutas e como uma placa cega.

Grau de proteção IP66.

Certificados/normas cumpridos:
UL 514B
Arquivo UL/CSA E140310
Faixa de temperatura
-30 °C até +100 °C
Montagem
Para recortes de montagem de 36 x 112 mm.

As placas de entrada de cabos podem ser encaixadas no recorte sem ferramentas por meio de ganchos de encaixe (para espessuras de chapa de 1,5–2,0 mm).
Para espessuras de chapa superiores a 2,0 mm ou aplicações que requerem aparafusamento, as placas de entrada de cabos podem ser fixadas por meio de perfurações com parafusos de tamanho M5.
Indicação de desenho
1) Orifício de montagem
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram