Passa-cabo EPDM preto 84104-03005020
- Rango de temperaturas de -40 °C a +125 °C
- Elevada resistencia ambiental y a los productos químicos
- Flexible y fácil de manejar
- Descarga de tracción adicional
Unidade de venda
0,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Passa-cabo
Material
do corpo
básico
EPDM
Cor
do corpo
básico
preto
D2=Diâmetro externo
8
D=Diâmetro interno
3
H
5
Medidas de montagem
D1
5
S
2
UNSPSC Code
39121311
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
EPDM.
Versión
negro.
Indicación
Las boquillas de paso sirven para el tendido de conductos en los armarios de distribución, carcasa y cajas de fusibles. Permiten pasar sin problemas los conductos a través de las salidas y puntos de perforación. Se trabajan con facilidad y ofrecen protección frente a los bordes afilados. Además, al usar boquillas de paso se consigue una cierta descarga de tracción de los conductos.
EPDM presenta una excelente resistencia al envejecimiento, también con cargas por radiación UV y de ozono (p. ej. en exteriores). Otras características positivas del EPDM es la elevada elasticidad y la buena resistencia química. EPDM es inalterable al oxígeno y a los ácidos diluidos, pero no a los derivados del petróleo.
EPDM presenta una excelente resistencia al envejecimiento, también con cargas por radiación UV y de ozono (p. ej. en exteriores). Otras características positivas del EPDM es la elevada elasticidad y la buena resistencia química. EPDM es inalterable al oxígeno y a los ácidos diluidos, pero no a los derivados del petróleo.
Rango de temperatura
-40 °C a +125 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.