Material
Carcaça de plástico (ABS e PES).
Versão
Dispositivo montado na superfície com montagem por meio de orifício oblongo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça de plástico (ABS e PES).
Versão
Dispositivo montado na superfície com montagem por meio de orifício oblongo.
Indicação
Aparelho de operação para controle externo de uma luminária de LED. A operação é feita por meio de um teclado de membrana com 3 elementos operacionais. A luminária de LED pode ser reduzida de forma contínua na faixa de 100 a 10% e pode ser ligada e desligada usando o aparelho de operação.
A conexão com a luminária é feita por meio de um plugue Wieland BST14I2F B1.
O aparelho de operação é adequado para luminárias de LED 86050-05.
Certificados / padrões atendidos: CE, UKCA.
A conexão com a luminária é feita por meio de um plugue Wieland BST14I2F B1.
O aparelho de operação é adequado para luminárias de LED 86050-05.
Certificados / padrões atendidos: CE, UKCA.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -20 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -20 °C a +50 °C.
Temperatura operacional: -20 °C a +50 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.