text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Versão
Carcaça niquelada.
Esferas temperadas.
Indicação
As 3 esferas no interior da bucha retêm os pinos de bloqueio com a força de fixação indicada.
Possibilidade de montagem 1: espessura mín. da placa 6 mm.
Possibilidade de montagem 2: espessura máx. da placa 10 mm.
Possibilidade de montagem 3: espessuras das placas >10 mm.
Possibilidade de montagem 4: furo cego.
Sob consulta
Porca adequada.
Acessórios
Pino de bloqueio 03192-04.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought