text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça e botão de pressão em aço ou aço inoxidável.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão
Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Indicação
Dimensões de instalação da forma A para espessura da placa de 6 mm.
Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento 03192-02.
Acessórios
Bucha de alojamento 03192-02.
Buchas de alojamento em aço inoxidável, flutuantes, para pino de bloqueio esférico 03192-07.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram