text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
com manípulo em T
Versão 2
alta resistência ao cisalhamento
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
vermelho RAL 3020
D1=Diâmetro do pino
5
L=Comprimento
10
B
17,6
Chave de aço
1.4542
Cisalhamento duplo máx. kN
24
D
46
D2
5,5
D3
13,2
Furo de alojamento H11
5
L1
5,9
L2
25
L3
19,4
L5
15,9
Manípulo do pino de bloqueio esférico
manÍpulo em t largo longo
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
Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pino em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão
Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Vantagens
Alta capacidade de suporte de carga em comparação com os outros produtos convencionais.
O pino fabricado de aço inoxidável 1.4542 é temperado, apresenta alta resistência ao cisalhamento e extremamente robusto.
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram