text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Com o pino de bloqueio, é possível unir fácil e rapidamente duas placas separadas sem contrapeça.
Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 3 até 12 mm.
Utilize uma placa base em material duro, como, por exemplo, aço inoxidável.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Girar o pino de bloqueio na placa de aparafusamento até a rosca ser visível do outro lado.
Pressionar o botão e inserir o pino de bloqueio na placa base pré-usinada.
Girar o pino de bloqueio na direção oposta até as duas placas estarem unidas e fixar adicionalmente com a contraporca.
Indicação de desenho
1) Placa de aparafusamento
2) Placa base
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought