Material
Pino aço ou aço inoxidável.
Manípulo de Theroplast.
Elemento roscado aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Mola aço inoxidável.
Versão
Pinos de aço com revestimento de fosfato de manganês.
Cabo na cor preta.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Cabo na cor preta.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Pino aço ou aço inoxidável.
Manípulo de Theroplast.
Elemento roscado aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Mola aço inoxidável.
Versão
Pinos de aço com revestimento de fosfato de manganês.
Cabo na cor preta.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Cabo na cor preta.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação
Os pinos-trava roscados são usados para fixar, conectar e prender componentes de forma rápida e fácil.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o parafuso de travamento da rosca pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura.
Torque de aperto máximo de 5 Nm.
O pré-requisito para aplicação é um furo roscado que seja fiel ao calibre e tenha a resistência apropriada do material.
Resistente à corrosão.
Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141.
Os valores se aplicam apenas a aplicações em condições de acoplamento (sem torque aplicado).
Cada usuário deve determinar individualmente se o pino-trava roscado é adequado para a respectiva aplicação.
Os diferentes materiais em que os pinos-trava roscados são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o parafuso de travamento da rosca pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura.
Torque de aperto máximo de 5 Nm.
O pré-requisito para aplicação é um furo roscado que seja fiel ao calibre e tenha a resistência apropriada do material.
Resistente à corrosão.
Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141.
Os valores se aplicam apenas a aplicações em condições de acoplamento (sem torque aplicado).
Cada usuário deve determinar individualmente se o pino-trava roscado é adequado para a respectiva aplicação.
Os diferentes materiais em que os pinos-trava roscados são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Montagem
Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Insira o pino-trava roscado.
3. Solte o botão (o botão deve encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte o pino-trava roscado com a mão, conforme necessário.
5. Certifique-se de que os segmentos roscados estejam engatados na rosca de alojamento.
Desmontagem:
1. Desparafuse o pino-trava roscado em aproximadamente um quarto de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o pino-trava roscado.
4. Solte o botão.
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Insira o pino-trava roscado.
3. Solte o botão (o botão deve encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte o pino-trava roscado com a mão, conforme necessário.
5. Certifique-se de que os segmentos roscados estejam engatados na rosca de alojamento.
Desmontagem:
1. Desparafuse o pino-trava roscado em aproximadamente um quarto de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o pino-trava roscado.
4. Solte o botão.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.