text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo de aperto e de travamento
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
preto
D1=Rosca
M12x1,5
D2=Diâmetro externo
50
D=Diâmetro do pino
6
H=Altura
31,8
L1=Comprimento da rosca
20
L=Comprimento
57,8
Contraporca
sem contraporca
Curso S
6
D3
22
H1
17
SW
12
Tamanho
3
UNSPSC Code
31162800
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
O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força.
Material

Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.

Bucha roscada.

Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.

Versão
Bucha roscada zincada.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Manípulo em estrela cinza escuro RAL7021.
Vantagens
Travamento e fixação em um só produto.
Manuseio ergonômico, graças ao manípulo estrela.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Porcas sextavadas 07212.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram