Pino de centragem para perfuração central, para furo centralizado aço 03110-50301
- Cementado
- Diâmetro de ajuste retificado
Unidade de venda
128,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de centragem
Versão 1
para perfuração central, para furo centralizado
Versão 2
for baseplates with T-slot
Forma
B
Material
do corpo
básico
aço
D=Diâmetro do pino
30 h6
G
M8
L
79
L1
36
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça cementada.
Diâmetro de ajuste retificado.
Diâmetro de ajuste retificado.
Indicação
Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Acessórios
Pallets 01148.
Cubos modulares de fixação 01850.
Colunas de fixação 01854, 01855, 01856.
Cantoneiras de fixação 01265, 01267.
Placas base 01126-10.
Cubos modulares de fixação 01850.
Colunas de fixação 01854, 01855, 01856.
Cantoneiras de fixação 01265, 01267.
Placas base 01126-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.