Batente de parafuso regulável aço temperado 03085-16
- Temperado e brunido
- Aplicável universalmente e de montagem simples
Unidade de venda
38,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente de parafuso
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Comprimento
80
B=Altura
112
F=Parafuso
M16
C
96
D
80
E
24
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.