Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
*O valor A em mm para comprimento da carcaça H=18 mm, H=24 mm.
O comprimento da carcaça H nas alavancas giratórias é composto pela alavanca giratória e adaptador ou pela alavanca giratória e trava de haste.
O comprimento da carcaça H nas alavancas giratórias é composto pela alavanca giratória e adaptador ou pela alavanca giratória e trava de haste.
Indicação de desenho
1) Quarter-turn lock
2) Swivel grip
2) Swivel grip
Acessórios
Chave fecho em aço inoxidável 05587.
Chave fecho com travamento em aço inoxidável 05588.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo de comando 05589.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo em T 05593.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo em L 05594.
Chave fecho em aço inoxidável para setor de higiene 05595.
Alavanca giratória 05600-01.
Alavanca giratória 05600-02.
Alavanca giratória 05600-03.
Alavanca giratória 05600-04.
Alavanca giratória 05600-05.
Alavanca giratória 05600-06
Chave fecho com travamento em aço inoxidável 05588.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo de comando 05589.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo em T 05593.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo em L 05594.
Chave fecho em aço inoxidável para setor de higiene 05595.
Alavanca giratória 05600-01.
Alavanca giratória 05600-02.
Alavanca giratória 05600-03.
Alavanca giratória 05600-04.
Alavanca giratória 05600-05.
Alavanca giratória 05600-06
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.