text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Lingueta
Versão 1
com batente
Versão 2
acotovelado para baixo
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
A com H = 24
42
A com H=18
36
A com H=30
48
A com H=40
58
A com H=50
68
B=Largura
19,5
L=Comprimento da lingueta
45
B1
8,1
adequado para fecho lingueta KIPP
K1113, K2406, K2412
adequado para fecho lingueta norelem
05568, 05567, 05572, 05573
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
*O valor A em mm para comprimento da carcaça H=18 mm, H=24 mm, H=30 mm, H=40 mm e H=50 mm.
O comprimento da carcaça H nas alavancas giratórias é composto pela alavanca giratória e adaptador ou pela alavanca giratória e trava de haste.
Indicação de desenho
1) Quarter-turn lock
2) Swivel grip
Acessórios
Chave fecho em zinco, versão longa 05568.
Alavanca giratória 05600-01.
Alavanca giratória 05600-02.
Alavanca giratória 05600-03.
Alavanca giratória 05600-04.
Alavanca giratória 05600-05.
Alavanca giratória 05600-06.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought