Material
Carcaça de poliamida termoplástica reforçada com fibra de vidro.
Manípulo e trava em zamak.
Manípulo e trava em zamak.
Versão
Carcaça preta.
Manípulo preto ou cromado.
Manípulo preto ou cromado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os fechos de compressão são usados principalmente em portas, tampas, coberturas e carcaças em que é necessária uma pressão de contato maior do selo para fechar componentes sob pressão.
O curso de ajuste cria uma força de aperto que pressiona as vedações entre si. Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.
O curso de ajuste cria uma força de aperto que pressiona as vedações entre si. Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.
Material
Carcaça de poliamida termoplástica reforçada com fibra de vidro.
Manípulo e trava em zamak.
Manípulo e trava em zamak.
Versão
Carcaça preta.
Manípulo preto ou cromado.
Manípulo preto ou cromado.
Indicação
Curso de ajuste H1 ajustável entre 10 mm e 60 mm.
Espessura máxima da folha da porta: 9 mm.
O curso de ajuste é de 5 mm.
Protegido contra água e poeira pela vedação da caixa.
O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Há um furo D1 no manípulo em T e na carcaça para a inserção adicional de um cadeado.
Espessura máxima da folha da porta: 9 mm.
O curso de ajuste é de 5 mm.
Protegido contra água e poeira pela vedação da caixa.
O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Há um furo D1 no manípulo em T e na carcaça para a inserção adicional de um cadeado.
Modo de operação
Use uma chave inglesa para destravar o fecho. Ao abrir o manípulo em T, é liberada a força de aperto para que a porta possa ser aberta girando o manípulo 90° (esquerda ou direita).
Girar o manípulo em T 90° novamente retorna a trava para a posição travada. A força de aperto é criada girando-se o manípulo em T e a trava é pressionada contra a estrutura.
O fecho pode ser protegido com a chave ou com um cadeado adicional.
Girar o manípulo em T 90° novamente retorna a trava para a posição travada. A força de aperto é criada girando-se o manípulo em T e a trava é pressionada contra a estrutura.
O fecho pode ser protegido com a chave ou com um cadeado adicional.
Aplicação
- Engenharia mecânica
- Armários de distribuição
- Construção de veículos
- Equipamentos de laboratório
- Indústria de embalagens
- Armários de distribuição
- Construção de veículos
- Equipamentos de laboratório
- Indústria de embalagens
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Fixação pela parte traseira usando porcas.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Fixação pela parte traseira usando porcas.
Fornecimento
As porcas para parafusos de fixação injetados e 2 chaves inglesas estão incluídas no escopo de entrega.
Indicação de desenho
1) Corte de montagem
2) Vedação
2) Vedação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.