text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso giratório
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
termoplástico
D=Rosca
M6
D1
6
D2
14
D3
32
D4
12
H
20
H1
10
H2
1,6
L
22
L1
17
L2 max.
67,4
L2 mín.
55,4
S
7
UNSPSC Code
31161508
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
Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha em aço.
Arruela: aço 140 HV.

Parafuso olhal: Aço, classe de resistência 8.8, brunido.
Pino do eixo: aço temperado 1.1181.
Versão
Manípulo em estrela preto.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Arruela com superfície sem tratamento.
Parafuso olhal brunido.
Pino do eixo temperado, retificado, com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos giratórios são fornecidos desmontados.
Anéis de retenção adequados incluídos no fornecimento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram