Material
Carcaça e acionamento de Zamak.
Porca zincada.
Porca zincada.
Versão
Carcaça e acionamento cromados.
Porca com superfície sem tratamento.
Porca com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça e acionamento de Zamak.
Porca zincada.
Porca zincada.
Versão
Carcaça e acionamento cromados.
Porca com superfície sem tratamento.
Porca com superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta travável, pode ser usada à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. A fecho lingueta pode ser instalada pré-montada.
A porca de fixação é aplicada em um dos lados, com garras, como porca de aterramento.
Com tampa do cilindro em aço inoxidável e proteção contra poeira.
Estos fechos linguetas com trava são fornecidas cada uma com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
A porca de fixação é aplicada em um dos lados, com garras, como porca de aterramento.
Com tampa do cilindro em aço inoxidável e proteção contra poeira.
Estos fechos linguetas com trava são fornecidas cada uma com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Linguetas de aço, com batente 05564-15.
Chave para fecho lingueta 05586.
Chave para fecho lingueta 05586.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.