Fecho lingueta carcaça alongada aço inoxidável 05566-04-8750
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4404
- Acionamento: perfil quadrado de 7 mm e de 8 mm, palhetão duplo (universal) de 3 mm e de 5 mm, manípulo
Unidade de venda
64,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
carcaça alongada
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D=Diâmetro
28
H=Altura
50
S=Espessura máxima de parede
40
Acionamento
Triângulo 7 mm
Chave de aço
1.4305
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável 1.4305.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado de 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm d)
Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm
1) O-ring
2) Vedação plana
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado de 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm d)
Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm
1) O-ring
2) Vedação plana
Acessórios
Chave de soquete 05586.
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável 05566-07.
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável 05566-07.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.