text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
PC/ABS.
Versão
Preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Indicação
Estes fechos de pressão com botão embutido são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.

Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Torque máx. para o aperto da porca: 4,2 Nm.
Modo de operação
No estado inativo, o botão se encontra alinhado com a carcaça. Ao pressionar o elemento de acionamento, este é projetado para fora e o fecho pode ser aberto
girando para a esquerda ou para a direita.
O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. Pressione o botão novamente para retornar ao estado inativo.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
Montagem
1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Instalação da cantoneira de montagem.
3. Fixação da parte traseira com a porca de montagem
Fornecimento
A porca de montagem e a cantoneira estão incluídas no fornecimento.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Botão
2) Pino-guia antitorção
3) Folha da porta
4) Estrutura
5) Porca de montagem
6) Carcaça
7) Cantoneira para montagem
8) Para pino-guia (opcional)
9) Abertura antitorção (opcional)
10) Recorte para montagem
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought