text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
Brazo de soporte largo
Versión 2
pie vertical
Tipo de producto
husillo de presión ajustable
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
Material del componente
plástico
Color del componente
rojo
F2=Fuerza de sujeción N
1200
L=Longitud
64,7
A
12,7
A1
25,4
B
6
B1
12
B2
13
B3
7
C
34,6
C1
9,5
C2
6,4
D
5,2
Fuerza manual FH N
100
Fuerza de retención F1 N
800
Fuerza de sujeción F4 N
800
Fuerza de sujeción F3 N
600
H
116
L1
33,7
L2
19,9
M
M6x44
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ángulo de apertura de la empuñadura
60°
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
95°
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
Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Las versiones 05700-15-01200 y 05700-15-02400 incluyen una pieza de presión de neopreno.
Accesorios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron