text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
Eco
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
vermelho RAL 3020
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4305
A1=Comprimento do cabo
46,8
A=Comprimento do cabo
39,9
H3=Altura do cabo
31,8
T=Profundidade do filete da ro
6
X=Rosca
M4
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
Quantidade de dentes
12
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Bush stainless steel.
Version
Stainless steel bright.
Method of operation
When not actuated the handle is engaged, thus allowing the thread to be fastened or released. When pressed, the handle can be re-positioned and then re-engaged in the gear ring by spring force.
On request
Special versions.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram