text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
plana
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
acetinado
Cor do corpo básico
preto RAL 9005
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
91
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
38
T=Profundidade do filete da ro
14
X=Rosca
M10
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram