preto acetinado
Material dos componentes
aço
A=Comprimento do cabo
79
H3=Altura do cabo
57,5
L=Comprimento da rosca
55
X=Rosca
M8
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
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
Aço brunido.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram